GCM系列

GCM系列 汽车用片状多层陶瓷电容器

  • 传动设备
  • 满足RoHS
  • REACH
  • AEC-Q200
  • 帮助

汽车用片状多层陶瓷电容器

是动力系统、安全控制装置等的汽车用电容器。

Murata Icon X 产品特点

1. 非常适合用于汽车的动力传动系统、安全设备等。

用于发动机ECU等的驱动控制系统、安全气囊、ABS等安全设备。 即使是温度循环和湿度负荷测试,可通过比一般用产品(GRM系列)更严格的测试条件。

  一般用GRM系列
最高使用温度125℃
汽车用GCM系列
最高使用温度150℃
项目 测试方法 测试方法
温度周期 温度周期:5个周期 温度周期:100次(AEC-Q200标准品是1,000次)
湿度负荷 测试温度:40±2℃
测试湿度:90~95%RH
测试时间:500小时
测试温度:85±2℃
测试湿度:80~85%RH
测试时间:500小时(AEC-Q200标准品是1,000小时)
2. 对应125℃、150℃的使用温度。

即使是发动机室使用的150℃的产品也有产品系列。

3. 外部电极是镀锡元件,具有优良的可焊性。
结构示例

Murata Icon X 规格

产品尺寸 0.6x0.3mm - 5.7x5.0mm
额定电压 2.5Vdc - 1000Vdc
静电容量 0.10pF - 100μF
主要用途 引擎ECU等的驱动系统控制、安全气囊、ABS等的安全控制装置

Murata Icon X 产品一览

点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。