请输入产品型号或部分型号。
如今,随着在家办公和远程办公的普及,对节省空间的一体机和便携式轻薄笔记本电脑的需求正在增加。 另一方面,仿真和视频编辑等需要处理器高处理能力的工作越来越多,但为了抑制随之上升的耗电量,需要更低的驱动电压。电压变低,电压的允许范围会变窄,因此需要提供电压波动小的稳定电源。 为了同时实现节省空间和高性能,需要能够提供稳定电源供给的低ESR、大容量、小型/薄型的电容器。
村田的聚合物电解电容器具备低ESR、低阻抗与大容量的特点。 由于没有静电容量的DC偏压特性,亦具备稳定的温度特性,因此具有良好的纹波吸收、平滑滤波、过渡响应性能。 因此,可用于多种电源电路输入输出级的平滑滤波及对CPU周边负载变动的备用。 由此为削减部件数量及缩小电路板面积做贡献。
可以用在下图所示的电路中使用。
具有低ESR特性的ECAS系列具有出色的纹波降噪性能。
ECAS系列具有大容量特性,在大电流应用中相对于负载侧波动具有出色的稳定性。
与MLCC相比,ECAS系列容量更大、没有电压依赖性,因此在使用多个MLCC的应用中可以减少使用数量并减小装置尺寸。
与钽电容器相比,ECAS系列的ESR更低,因此可以实现更小的纹波噪声。
与钽电容器相比,ECAS系列具有更稳定的可靠性,有助于实现产品的稳定运行。
ECAS系列采用不易发生啸叫问题的材料,因此有助于降低电容器产生的环境噪音MLCC的有效容量会随着直流电压或温度的变化而变化。另一方面,ECAS系列可用于稳定的电源设计,因为其容量几乎不会因直流电压和温度而变化。
ECAS系列是低矮型部件,可为实现产品的薄型、轻量化做出贡献。
可提供PC(笔记本电脑、一体机)使用示例的PDF资料。 请通过以下方式下载使用。