请输入产品型号或部分型号。
随着智能手机无线充电的普及,对可在更短时间内充电的快速充电的需求正在增加。 但是这种快速充电会因大电流而产生噪声。 因此,需要高性能的无线充电,能够抑制噪声、实现舒适的充电(低噪音、与充电条件有关的Tx和Rx通信)以及稳定的语音和数据通信。
村田公司的聚合物铝电解电容器是全固体的多层型聚合物铝电解电容器(ECAS系列),具有低噪声、低纹波噪声、高可靠性的特点。 此外,静电容量具有无直流偏置特性,温度特性也十分稳定。由此为削减部件数量及缩小电路板面积做贡献。
可以用在下图所示的电路中使用。
由于ECAS系列是一种不易产生噪音的材料,因此有助于降低环境噪音。
单击▶分别播放的实际鸣动声32秒钟。
Low acoustic noise Low ESR Low profile
有关啸叫的主要原因和对策亦可看视频短片确认。芯片安装基板的振动等不太容易想像的部分也请看短片。
具有低ESR特性的ECAS系列具有出色的纹波降噪性能。 这样就可以消除因快速充电的大电流化而产生的噪声,实现稳定的声音和数据通信。
与钽电容器相比,ECAS系列具有更稳定的可靠性,有助于装置稳定工作。
与钽电容器相比,ECAS系列的ESR更低,因此可以实现更小的纹波噪声。
提供无线充电使用示例的PDF资料。 请通过以下方式下载使用。