随着数字化转型及云服务的扩大,作为通信方式之一的UWB※1无线通信等IoT※2设备开始普及。这种UWB无线通信被配备在以防止丢失为目的的智能标签和智能钥匙等高功能小型设备上。
UWB无线通信具有先进的位置检测性能和高安全性,今后有望在多个领域得到普及,由于接收和传输数据会增加通信负荷,因此需要在有限的空间内提供充足电力的电源。因此使用UWB通信时所面临的问题是“缺少一款适合通信负荷峰值输出的蓄电设备(电池)”。此外,由于接收和传输数据时需要峰值输出,如果按照峰值输出来设计设备的电源,就会出现“电源尺寸过大”、“成本过高”等问题。
作为上述问题的解决方案,可以将ECAS系列与电池一起使用,使其成为辅助设备。