ECAS系列为低矮型部件,可为使用USB-PD的显示器的纤薄化和时尚化做出贡献。
如此一来,可实现被称为极窄边框显示器(无边框显示器)的显示画面纤薄、且显示范围更宽的便于浏览的显示器。
因此,即使在作业空间狭窄的办公区域内,也可轻松安装。
此外,现今随着远程工作模式的普及,为了提高工作效率,考虑在家中安装显示器的用户亦有所增加。为此,在家中无需考虑安装空间就可利用的纤薄型显示器的需求趋于增加。进而,最近亦推出了携带式显示器,可在出行目的地进行作业,可谓是薄型化的一大进步。
与钽电容器相比,ECAS系列具有更稳定的可靠性,有助于装置稳定工作。
与钽电容器相比,ECAS系列更加难以燃烧,因此即使因偶然发生的故障,ECAS系列的着火风险也极低。