请输入产品型号或部分型号。
体现现实世界与虚拟世界相融合的XR(VR、AR、MR的总称)近年来进化迅速,不仅在娱乐领域,而且有望在医疗、教育、制造现场等宽广的领域得到普及。 尤其是其中的VR,人们通过将“耳麦”戴在头上来享受虚拟世界,但随着VR的进化,耳麦也不断进化,内部配备高性能显示屏的产品、焦距调整功能等让人更加动态地进入VR世界的创意不断涌现。
随着视频处理等功能的增强,VR耳麦所需的元件数量也随之增加,另一方面,为了能通过将头向上下左右摇动来享受虚拟世界,就需要即使长时间使用也很少会感到疲劳的小型耳麦。而且,安全性也很重要,发生故障时不能发生危险。
综上所述,VR耳麦中配备的元件需要具备以下性能。
村田的聚合物电解电容器具备低ESR、低阻抗与大容量的特点。 此外,由于没有静电电容的DC偏压特性,亦具备稳定的温度特性,因此具有良好的纹波吸收、平滑滤波、过渡响应性能。 因此,可用于各种电源电路输入输出级的平滑滤波及对CPU周边负载变动的备用。 由此为削减部件数量及缩小电路板面积做贡献。 而且,它还具有“无啸叫”和“短路时无起火危险”的优点,所以非常适合作为解决耳麦特有问题的理想电容器。
它在保障从电池到电源管理IC(PMIC)之间的稳定以及为多种驱动器IC供电时能有效地发挥作用。
与MLCC相比,ECAS系列容量更大、没有电压依赖性,因此在使用多个MLCC的应用中可以减少使用数量并减小装置尺寸。
与罐式铝电解电容器相比,ECAS系列是薄型元件,有助于实现薄型和轻量化。
ECAS系列的主要故障模式是由于老化而导致的“开路模式”。
(参考)关于故障和使用寿命
与钽电容器相比,ECAS系列更加难以燃烧,因此即使因偶然发生的故障,ECAS系列的着火风险也极低。
由于ECAS系列是一种不易产生噪音的材料,因此有助于降低环境噪音。
单击▶分别播放的实际鸣动声32秒钟。