人们正在从安防摄像头(安保摄像头)那样以“拍摄”为主要目的的“模拟摄像头”逐渐切换到可以连接到互联网并“分析”拍摄数据的“网络摄像头(IP摄像头)”。
例如,在复合设施中,网络摄像头不仅用于安保措施,而且用于预测和可视化店内的拥堵情况,以及用于为提高销售额和客户满意度而进行的分析。
网络摄像头可以发送高画质的视频数据,并且可以与AI集成,因此人们正在探索从传统的设备销售业务形态向解决方案业务扩展。因此,预计进一步高像素化和利用AI的图像分析技术将继续进步。
像这样,为了推进处理大量图像和使用AI技术进行分析,信号处理电路的进步也是必要的。
随着电源电路中的电流不断增加,更加严格的电源噪声抑制和稳定的电压波动设计变得越来越重要。