お取引場所の地域-言語を選択してください。

Automotive - ElectrifiedBMS (バッテリマネジメントシステム)

バッテリマネジメントシステムでは、小型、高精度、安全機能の充実による高付加化が求められます。それを支える製品ラインアップをご紹介します。

Smoothing(12V)

C1

DCDC output(3.3~5V line)

C2

Cell Monitoring Filter

C3

Cell Monitoring IC Isolation

C4

Leakage Current

C5

Insulation Fault Detection

C6

Common mode noise coupling

C7

EMI filter for cell monitoring

L1

Inductor for Power supply

L2

EMI filter for CAN(Daisy-chain)

L3

Temperature sensing

NTC

Clock

X