Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器,医療機器 [GHTF A/B],モバイル機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

製品タイプ セラミック発振子(セラロック)
シリーズ名 CSTLS_X
周波数 16.000MHz
周波数許容偏差 ±0.50%以内
使用温度範囲 -20℃~80℃
周波数温度特性 ±0.20%以内
周波数エージング ±0.20%以内
共振抵抗 (R1) 50Ω以下
内蔵負荷容量(CL1/CL2) 22pF
形状 リード
洗浄 非対応
LxW寸法 6.5x7.0mm
質量 179mg

Murata Icon X 特長

ムラタのセラミック発振子セラロックは、各種マイクロプロセッサの基準発振子に最適な部品として広く応用されています。
ムラタでは、負荷容量なしで発振回路が構成できる、セラロックCSTLSシリーズをラインアップしています。
外付け負荷容量が不要のため、高密度実装が可能であり、
実装コストも低減できます。

■特長
1. 負荷容量を使用しないで発振回路が構成できます。
  CSTLSシリーズは負荷容量に数種類のレパートリーがあ
  り各種ICに対応できます。
2. 広い温度範囲で安定です。
3. 小型・軽量で耐衝撃性にすぐれています。
4. 発振回路の無調整化ができます。
5. 安価に安定供給できます。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
A0 つづら折り 2000

このページをPDFダウンロード