タイミングデバイスのセレクションガイド

MEMS振動子・セラミック発振子(セラロック)・水晶振動子・水晶発振器のラインアップを取り揃えています。
品種 用途 周波数
周波数
許容偏差*
MEMS振動子
民生用

小型低背機器の基準クロック
(医療用パッチ型デバイス、スマートカード、通信機能を持つモジュール、ウェアラブル機器、ワイヤレスイヤホンなど)

32.768kHz
±20ppm
セラミック発振子
(セラロック)
自動車

CAN通信
車載ECU(Safty/Body制御、Battery制御、パワートレインなど)

2~20MHz
±0.1%
~±0.5% 
民生・産業用

各種家電/OA/AV機器などのマイコン基準クロック
SMD:
2~20MHz
リード:
3.4~70MHz
±0.1%
~±0.5%
水晶振動子
自動車

Ethernet/FlexRay対応品
インフォテインメント専用品

16~48MHz
±30ppm
~±100ppm
民生・産業用

無線通信機器
民生機器
産業機器

10~52MHz
±10ppm
~±100ppm
水晶発振器
高精度TCXO

Small Cell
基幹ネットワーク装置
10~50MHz ±0.2ppm
±0.28ppm

* 水晶発振器(TCXO)の公差は、周波数温度特性を記載しています。



ぜひ「my Murata」に登録いただき、技術データを参照ください。
(登録および申請は無料です)

   

関連リンク

   
 







特集ページです。
  特集ページです。
  特集ページです。
  特集ページです。
             
     







IC-タイミングデバイスマッチングサービスと設計支援ツールについて説明します。
  ICとのマッチング情報から、最適な推奨回路を提案しています。
  製品ラインアップ・新製品紹介のリーフレットがご覧いただけます。
  生産中止および中止を予定している製品リストです。