Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 150W
Vin(V) 57.6V ~ 160V
Vin(V)typ 110V
Vout (V) 24V
Vout (V)typ 24V
ラインレギュレーション (%) -0.2% ~ 0.2%
ロードレギュレーション (%) -0.3% ~ 0.3%
絶縁耐圧 (V) 3000V
効率 (%) 89%
サイズ (mm)W 57.9mm
サイズ (mm)L 55.9mm
サイズ (mm)T 12.7mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
出力数 (#) 1
Iout (A)Max 6.25A
形状 1/2 Brick
パッケージ DIP
製品シリーズ IRH
製品シリーズ特徴 150W Fully Regulated, Half-brick in an Encapsulated Package
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

24V, 6.25A, Single Output, Half-brick, 57.6-160V Input Range, Positive Logic, DOSA Pinout, Standard Baseplate, RoHS

このページをPDFダウンロード