Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 100W
Vin(V) 57.6V ~ 160V
Vin(V)typ 110V
Vout (V) 5V
Vout (V)typ 5V
ラインレギュレーション (%) -0.2% ~ 0.2%
ロードレギュレーション (%) -0.3% ~ 0.3%
絶縁耐圧 (V) 3000V
効率 (%) 85.5%
サイズ (mm)W 57.9mm
サイズ (mm)L 36.8mm
サイズ (mm)T 12.7mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
出力数 (#) 1
Iout (A)Max 20A
形状 1/4 Brick
パッケージ DIP
製品シリーズ IRQ
製品シリーズ特徴 100W Fully Regulated, Quarter-brick in an Encapsulated Package
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

5V, 20A, Single Output, Quarter-brick, 57.6-160V Input Range, Negative Logic, DOSA Pinout, Slotted Flanged Baseplate, RoHS

このページをPDFダウンロード