Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

ゲートドライバ電源供給

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 1W
絶縁耐圧 (Vac) 3000Vac
Continuous Barrier Withstand電圧(V) 1100V
Isolation capacitance(pF) 2.5pF
Vin(V) 4.5V ~ 5.5V
Vin(V)typ 5V
Vout (V)typ 12V
ラインレギュレーション (%) -1.2% ~ 1.2%
ロードレギュレーション (%) 4%
効率 (%) 62.5%
サイズ (mm)W 12.0mm
サイズ (mm)L 14.5mm
サイズ (mm)T 4.25mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 105℃
出力数 (#) 1
Iout (A)Max 0.083A
パッケージ SMD
製品シリーズ MGN1
製品シリーズ特徴 The MGN1 series of DC-DC converters is ideal for powering ‘high side’ and ‘low side’ gate drive circuits for GaN in bridge circuits. A choice of output voltages allows optimum drive levels for best system efficiency. The MGN1 series is characterised for high isolation requirements commonly seen in bridge circuits used in motor drives and inverters, while the MGN1 industrial grade temperature rating and construction gives long service life and reliability.
安全規格 UL62368-1
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

12V, 83.3mA, Isolated 1W Single Output 3kVAC, DC-DC Converter, 4.5-5.5V Input.

このページをPDFダウンロード