Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

プロセッサー[ASIC / FPGA / xPU],光電装装置,光通信モジュール,サーバー,ストレージ,スイッチ,基地局,産業機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

Iout (A)Max 3.5A
Vin(V) 8V ~ 28.8V
Vin(V)typ 24V
Vout (V) 3.3V ~ 5V
Vout (V)typ 5V
ラインレギュレーション (%) -1.5% ~ 1.5%
ロードレギュレーション (%) -0.5% ~ 0.5%
出力数 (#) 1
効率 (%) 93%
スイッチング周波数 (kHz) 400kHz
サイズ (mm)W 9.0mm
サイズ (mm)L 10.5mm
サイズ (mm)T 5.6mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 115℃
パッケージ SMD
Type Buck(Step-down)
製品シリーズ MYMGA
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

Input voltage ranges from 8.0 to 28.8V(Absolute maximum input voltage : 40.0V)
Settable output voltage from 3.3 to 5.0V
Up to 4A of output current(8.0-16.0Vin: 4A, 16.0-28.8Vin: 3.5A)
Quick response to load change
Size 10.5 x 9.0 x 5.6mm
High efficiency of 93% (24.0Vin/5.0Vout/3.5Aout)
Over Current protection (OCP) 
On/Off control (Positive logic)
Power Good (PGOOD) signal

このページをPDFダウンロード