Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

抵抗値(25℃) 3kΩ
抵抗値(25℃)許容差 ±1%
B定数(25/50℃) 3936K
B定数(25/50℃)許容差 ±1%
B定数(25/80℃)(typ.) 3971K
B定数(25/85℃)(typ.) 3977K
B定数(25/100℃)(typ.) 3989K
最大動作電流(25℃) 0.14mA
定格電力(25℃) 3.0mW
熱放散定数(25℃) 0.6mW/℃
使用温度範囲 -40℃ ~ 125℃
熱時定数(25℃) 3s
リード形状 リード線付きタイプ(捻り無)
サイズコード(mm表記) 021=21㎜
形状 リード
質量 0.021g
MSL N

Murata Icon X 特長

1. 小型、高精度NTCサーミスタにより高感度、高精度温度検知ができます。
2. 検知部が小さく極細リード線のため、狭い場所のセンシングが可能です。
3. 設計レイアウトに応じて最適な長さを選択して頂く事ができます。
4. 弊社1005(1.0mm×0.5mm)サイズNTCサーミスタと互換性があります。
5. 経時変化が少なく安定しています。
6. ハロゲンフリータイプです(Cl=900ppm以下、Br=900ppm以下かつ、Cl+Br=1500ppm以下)。
7. 鉛は製品中に含まれていません。
8. UL/cUL認定品(UL認定のTmoa:90℃)です。(UL1434, File No.E137188)

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000

このページをPDFダウンロード