製品の品番または品番の一部を入力してください
NTCサーミスタは、温度の上昇により電気抵抗値が減少する素子で、温度センサや電流制限素子などに用いられます。 ムラタのNTCサーミスタは、高精度で熱応答に優れた素子を用い、SMD・リード付などの形状や、温度検知、温度補償、突入電流抑制などの用途に応じ、多様なラインアップを提供しています。
テキストボックスに製品の品番または品番の一部、シリーズ名のいずれかを入力し、検索ボタンをクリックすることで検索が行えます。
・ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
・アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。
・ワイルドカードの入力例:LQP*TN0N4B0?
最新ラインアップ資料やサポート情報など、一覧から選択
使用可能なICのご案内
NTCサーミスタに関連する基礎的な情報を紹介しています。
NTCサーミスタについて、基本的な動作原理、代表的な用途を紹介します。
R-T特性、B定数をはじめとしたNTCサーミスタの基本特性を紹介します。
NTCサーミスタの回路パターンを紹介します。
SMDタイプのNTCサーミスタの基板実装のポイントを紹介します。
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
サーミスタの技術投稿記事をご覧いただけます。
ムラタが創業から大切にしてきた「挑戦の精神」と「独自性」の哲学を軸に、材料技術からデバイス設計、ものづくり技術まで一貫生産体制で進化を支えるムラタの技術とイノベーションをご紹介します。
グリーンシートプロセス技術、無機材料技術、熱処理技術、めっき技術、アプリケーション/ソリューション設計技術、センシング設計技術、材料分析技術、信頼性技術を使用したサーミスタの技術紹介ページ。
温湿度、照明、音など、センシングデータを活用し、オフィス内のワークスペース整備などにご活用いただけます。
工程内やオフィスが適切な温湿度が保たれているかを監視する事で温度監視、省エネ、生産効率の改善にご活用いただけます。
設備の特定箇所の温度変化を監視し、不具合の予知保全、部材や貨物の温度管理等に活用いただけます。
熱ストレス/転倒/落下/危険エリア侵入/ヒヤリハット/位置/高さ等の検知・緊急通報機能など労災発生防止にご活用いただけます。
室内空間の環境データ(温湿度・気圧)やCO2濃度を測定・可視化し、熱中症予防や人流解析、感染症対策にご活用いただけます。