お取引場所の地域-言語を選択してください。

シリコンキャパシタのFAQ Q 対応可能なキャパシタの厚みを教えて下さい。

A

標準品としては以下のセレクションガイドのように各形状に対して2種類の厚みをご用意しております。
下記以外の厚みはカスタムにて対応しております。詳細はお問い合わせください。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
厚さ 標準
(150℃)
高温 高周波数 低ESL
はんだ実装
100µm
  • R
  • All
  • B
400µm
  • All
  • H
ワイヤボンディング
(上下電極)
100µm
  • P
  • B
  • B
  • P
  • A
250µm
  • P
  • B
  • A
  • P
  • H
ワイヤボンディング/埋め込み
(水平電極)
100µm
  • All
  • M
  • B
250µm
  • H
  • A
用途
  • A自動車
  • Bブロードバンド通信
  • PRF用パワーアンプ
  • H高信頼性
  • M医療
  • RRFID
  • All全ての用途

関連用語:シリコンキャパシタ、シリコンコンデンサ、シリコンIPD、Silicon Capacitor(Si-Cap)、Silicon IPD(Si-IPD、Integrated Passive Device)