お取引場所の地域-言語を選択してください。

シリコンキャパシタ(シリコンコンデンサ)MGSCシリーズ

医療用シリコンキャパシタ

ムラタ*のMGSCシリーズは、全ての重要なインプラント機器やライフサポートソリューションをターゲットとしています。そのディープトレンチMOSキャパシタは、ISO-13485認証を受けたムラタの設備で製造され、独自のMosaicデザインや分散したトレンチキャパシタと組み合わせることにより、これまでに類を見ないレベルの電気特性を実現しています。製造工程において900°Cでアニールした高純度の酸化膜により、AEC-Q100仕様に適合したさまざまなキャパシタをご提供しています。

さらに、用途の重大性に対応して製造されるキャパシタに100%のスクリーニングを実施し、「初期」不良を排除しました。極めて低いリーク電流により、バッテリを使用する用途における性能を改善し、寿命を延ばします。シリコンキャパシタテクノロジーは、代替となるセラミックキャパシタテクノロジーよりも高い信頼性に加え、安定性と薄さを兼ね備えていることを特徴としています。MGSCキャパシタは、標準の外付けSMDソリューションと比較して強化されたデカップリング性能を有し、インプラント機器に直接集積が可能です。

*Murata Integrated Passive Solutions S.A.(旧IPDiA)

各製品の実装ガイドはこちら

特徴

  • 高信頼性
  • 超薄型
  • 電圧、温度、エージングに対し高い静電容量値の安定性。
  • ダイスタッキング

(詳細は当社の実装ガイドを参照ください)

用途

  • ペースメーカー、除細動器
  • インプラント型神経刺激装置
  • 人工器官・補綴(人工心臓、人工網膜、筋電義手など)
  • ライフサポート機器

MGSCシリーズ仕様

パラメータ 値
静電容量範囲 390pF~1µF (*)
静電容量許容差 ±15% (*)
実装方法 ワイヤボンディング/埋め込み(水平電極)(*3)
動作温度範囲 −55°C~150°C
保管温度範囲 −70°C~175°C (*2)
温度係数 +60ppm/K
RVDC 12V
絶縁破壊電圧(BV) 30VDC (*4)
RVDCに対する静電容量変動 0.1 %/V (0V~RVDC)
絶縁抵抗 100nFの商品の場合
50GΩ(25°Cで10V印加し120秒後)
エージング 微小、< 0.001% / 1000h
キャパシタ厚さ 100µm
  • (*)ご要望に応じて他の仕様値も対応可能
  • (*2)梱包材を除く
  • (*3)各製品の実装方法につきましては実装ガイドをご確認ください。
  • (*4)絶縁破壊電圧と推奨使用電圧の関係についてはこちらのFAQをご確認ください。

MGSCシリーズ

絶縁破壊電圧と推奨使用電圧の関係についてはこちらのFAQをご確認ください。
品名の読み方についてはこちらのFAQをご確認ください。

実装ガイド

Assembly Note Silicon Capacitor_Assembly by wirebond (PDF: 2.0 MB)

UPDATE
2023/12/01