お取引場所の地域-言語を選択してください。

シリコンキャパシタ(シリコンコンデンサ)HTSC / XTSCシリーズ

250°C対応シリコンキャパシタ

ムラタではJEDEC対応の厳しい条件に対応したキャパシタを2系列ご用意しています。最高温度200°Cの高温対応キャパシタHTSCシリーズと最高温度250°Cの超高温対応キャパシタXTSCシリーズです。際立った性能の例として、XTSCは1206で1μFの静電容量と+60ppm/Kの温度係数を、−55°C~+250°Cの温度範囲で達成しています。エージングや絶縁抵抗と静電容量値の安定性は、高信頼性用途の製品に最適化されています。

各製品の実装ガイドはこちら

特徴

  • 広い動作温度範囲(最高250°C)で低い静電容量変動
  • 高い安定性
  • 高信頼性
  • 低リーク電流
  • 極めて低いESRとESL

(詳細は当社の実装ガイドを参照ください)

用途

  • 航空宇宙や掘削機など最高動作温度250°Cの用途
  • 高信頼性用途
  • X7R / X8RおよびC0G誘電体の置き換え
  • デカップリング/フィルタリング/チャージポンプ(モータ管理、温度センサ)
  • 小型化

HTSC / XTSC シリーズ仕様

パラメータ 値
静電容量範囲 47pF~3.3µF (*)
静電容量許容差 ±15% (*)
実装方法 はんだ実装 (*3)
動作温度範囲 HTSC: −55°C~200°C
XTSC: −55°C~250°C
保管温度範囲 HTSC: −70°C~215°C
XTSC: −70°C~265°C (*2)
温度係数 +60ppm/K
絶縁破壊電圧 (BV) 11VDC、30VDC (*4)
RVDCに対する静電容量変動 0.1%/V (0~RVDC)
絶縁抵抗 100nFの商品の場合
100GΩ(25°Cで3V印加し120秒後)
エージング 微小、< 0.001% / 1000h
キャパシタ厚さ 400µm (*)
  • (*)ご要望に応じて他の仕様値も対応可能
  • (*2)梱包材を除く
  • (*3)各製品の実装方法につきましては実装ガイドをご確認ください。
  • (*4)絶縁破壊電圧と推奨使用電圧の関係についてはこちらのFAQをご確認ください。

HTSCシリーズ

絶縁破壊電圧と推奨使用電圧の関係についてはこちらのFAQをご確認ください。
品名の読み方についてはこちらのFAQをご確認ください。

XTSCシリーズ

絶縁破壊電圧と推奨使用電圧の関係についてはこちらのFAQをご確認ください。
品名の読み方についてはこちらのFAQをご確認ください。

実装ガイド

各製品の実装方法につきましては、実装ガイドをご確認ください。

Assembly Note Silicon Capacitor_Assembly by reflow (PDF: 2.0 MB)

UPDATE
2021/07/08

Assembly Note_Reflow at high temperature (PDF: 0.4 MB)

UPDATE
2023/12/01