お取引場所の地域-言語を選択してください。

シリコンキャパシタ(シリコンコンデンサ)ETSC / EXSCシリーズ

250°C対応 ワイヤボンディング用シリコンキャパシタ
ETSCおよびEXSCシリーズは、高温ワイヤボンディング技術に対応した設計となっており、アルミウェッジボンディングにはアルミパッドを、金ワイヤボンディングにはご要望が有る場合は金パッドを使用しています。これらのキャパシタは、薄型(250μm)、低リーク電流で動作温度も高く(ETSCでは最大200°C、EXSCでは最大250°C)、温度や電圧に対して高い安定性を示し、エージングによる静電容量の低下もわずかなことを特徴としています。用途は、掘削機市場、デカップリング、フィルタリング、チャージポンプ、X8RやC0G誘電体の置き換え、高信頼性用途など主にマルチチップモジュール組立向けです。

各製品の実装ガイドはこちら

特徴

  • 超高動作温度
    • - ETSC:最高200°C
    • - EXSC:最高250°C
  • 薄型(250μm)
  • 高安定性(温度、電圧、エージング)
  • 低リーク電流
  • 高信頼性

(詳細は当社の実装ガイドを参照ください)

用途

  • 航空宇宙機器や掘削機の動作温度250°Cまでの用途
  • 高信頼性用途
  • X7R/X8RおよびC0G誘電体の置き換え
  • デカップリング/フィルタリング/チャージポンプ(モータ管理、温度センサ)
  • 小型化

ETSC / EXSC シリーズ仕様

パラメータ 値
静電容量範囲 390pF~4.7µF
静電容量許容差 ±15% (*)
実装方法 ワイヤボンディング/埋め込み(水平電極)(*3)
動作温度範囲 ETSCは−55°C~200°C
保管温度範囲 ETSCは−55°C~250°C
EXSCは−70°C~265°C (*2)
温度係数 +60ppm/K
絶縁破壊電圧(BV) 11VDC、30VDC (*4)
RVDCに対する静電容量変動 0.1%/V (0~RVDC)
絶縁抵抗 100nFの商品の場合
50GΩ(25°Cで3V印加し120秒後)
エージング 微小、< 0.001% / 1000h
キャパシタ厚さ 250µm
  • (*)ご要望に応じて他の仕様値も対応可能
  • (*2)梱包材を除く
  • (*3)各製品の実装方法につきましては実装ガイドをご確認ください。
  • (*4)絶縁破壊電圧と推奨使用電圧の関係についてはこちらのFAQをご確認ください。

ETSCシリーズ

絶縁破壊電圧と推奨使用電圧の関係についてはこちらのFAQをご確認ください。
品名の読み方についてはこちらのFAQをご確認ください。

EXSCシリーズ

絶縁破壊電圧と推奨使用電圧の関係についてはこちらのFAQをご確認ください。
品名の読み方についてはこちらのFAQをご確認ください。

実装ガイド

各製品の実装方法につきましては、実装ガイドをご確認ください。

Assembly Note Silicon Capacitor_Assembly by wirebond (PDF: 2.0 MB)

UPDATE
2023/12/01