アンテナコイルは限定エリアにおける通信の観点やWake up機能による電池の節電の観点から自動車・バイクのスマートキーに使われています。
また建設機器やE-bikeといった乗り物のスマートキーや住宅用のスマートキー、オフィスの入退室管理にもお使いいただくことができます。
LF通信は環境の影響を受けにくいため、高精度な無線測距が可能です。
そのため、ドローンやAMR、EV車などのワイヤレス給電の位置合わせへの応用が期待されています。
LF通信では信号強度を測定することができ、様々なアプリケーションにおいてエリア検知用途で使われています。
LF通信は人体の影響を受けにくいため医療機器間の位置合わせや患者モニタリング、医療機器のトラッキングなどへの応用が期待されています。