お取引場所の地域-言語を選択してください。

円筒形リチウムイオン二次電池オリビン型リン酸鉄リチウムイオン二次電池(FORTELION)

ムラタのFORTELIONは、正極材にオリビン型リン酸鉄リチウムを使用した、15年以上の期待寿命(保存特性)と高い安全性をもつリチウムイオン二次電池です。

“FORTELION” および、FORTELIONは、株式会社村田製作所の商標です。

一般的なリチウムイオン二次電池より「安全に強く、寿命に強く、環境に強く」という意味を込めて、イタリア語の「Forte(強い)」と「Li-lon(リチウムイオン)」を組み合わせた名称です。


FORTELION

1高安全

結晶構造が熱的に安定しており、過充電、内部ショートによる熱暴走はしません。

2長寿命(保存特性)

*15年以上の寿命が期待できます。

時間が経つにつれて容量劣化が緩やかになります。(負極の被膜生成)

自己放電も鉛電池に比較して非常に少ないです。(数%/年)

  • 代表特性を示したものであり、保証値ではありません。

3長寿命(サイクル特性)

結晶構造が強固で安定しているので、充放電を繰り返しても容量の劣化が緩やかです。

  • 代表特性を示したものであり、保証値ではありません。

4長寿命(フロート特性)

フロート充電状態(充電電圧を印加したまま保存している状態)でも容量の劣化が緩やかです。

  • 代表特性を示したものであり、保証値ではありません。

5高入出力

6C放電1C充電が可能です。
自然災害時に重要な瞬時電圧低下対策やバックアップ、または再生可能エネルギーの安定化等パワーが必要なアプリケーションに最適です。

6コバルトフリー

鉄を主成分とした正極を使用しており、資源の制約は比較的小さく、環境に優しいです。