小型リチウムイオン二次電池CT04120

特長

急速充電特性

  • ハイレート充電(10C)が可能、充電用のICが不要です。

優れた放電特性

  • 最大放電レート10Cの連続放電が可能です。また、内部抵抗が低く電圧降下が小さいため、大きなピーク負荷や低温下でも安定した放電が可能です。

長サイクル寿命

  • 充放電5000回で80%以上の充電(容量)回復率を維持します。

高安全性

  • 化学的に安定したチタン酸リチウムを採用し、熱暴走しない高い安全設計です。

シリーズラインアップ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 公称電圧 充電電圧 放電終止電圧 公称容量 最大放電電流 使用温度範囲 サイズ
BACT04120P003V01 PDF 2.3V 2.7V 1.8V 3mAh 30mA (10C) -20°C~70°C φ4mm×12mm

【外形寸法図】

リチウムイオン二次電池 UN38.3テストサマリー

用途とメリット

1.小電力機器

  • 高レート(10C)で短時間充電可能
  • 定電圧充電可能
  • 長サイクル寿命のため、何度でも使える
  • 安全性が高い
  • 小型軽量化
用途例
  • 電子ペン
  • 各種ウェアラブル機器など

2.バックアップ

  • 電池駆動機器において、メイン電池の交換時や電池外れの際にもシステムをバックアップが可能
  • サイクルライフが長いため交換不要
  • 高出力放電が可能
  • 長寿命
  • 充電ICが不要
用途例
  • ハンディターミナル/バーコードリーダー/POS(決済端末)
  • その他のバッテリー駆動機器

3.エネルギーハーベスト

  • 広いレート範囲(μAオーダー)での充放電が可能
  • 漏れ電流が小さい為、長期間駆動が可能
  • 高出力で放電が可能
  • 過放電に強い
  • 使用温度範囲が広い
用途例
  • ソーラー充電機器
  • 各種発電素子との組み合わせによるワイヤレスセンサーネットワークのセンサーノード

使用上の注意

ご使用にあたっては、必ず下記注意事項をご確認頂いた上でご使用ください。

  1. 用途の限定

    当製品について、その故障や誤動作が人命または財産に危害を及ぼす恐れがあるなどの理由により、高信頼性が要求される以下の用途でのご使用をご検討の場合は、必ず事前に弊社までご連絡ください。

    ①航空機器
    ⑤医療機器
    ⑨情報処理機器
    ②宇宙機器
    ⑥輸送機器(自動車、列車、船舶など)
    ⑩その他上記機器と同等の機器
    ③海底機器
    ⑦交通用信号機器
    ④発電所制御機器
    ⑧防災/防犯機器

    また、以下の用途でのご使用は控えてください。

    ①軍事機器

  2. 製品の航空輸送について

    本製品は国連番号UN38.3に該当する製品ですが、特別条項SP188に準拠しているため、Class9危険物の適用除外として輸送が可能となっております。

    ただし、航空輸送においてはIATA DGR(航空危険物規則書)、包装基準965-Section IBに従いClass 9危険物として輸送する必要があります。尚、1貨物あたり1箱までは包装基準965-Section Ⅱとして輸送可能です。航空輸送する場合には、事前に当社までご相談ください。

  3. 損傷/欠陥品の返却について

    損傷/欠陥のあるリチウムイオン電池の航空輸送は、IATA Dangerous Goods Regulations「危険物規則書」(DGR)上、禁止されています。ご返却をご検討の場合は、必ず事前に当社までご連絡ください。