評価に使用した評価ボードを図1に示します。
Texas Instruments社製のMotor Control Reference Design Kitを使用しました。
図2に回路図を示します。
図の黄色く塗った部分のインバータ入力部のコンデンサにアルミ電解コンデンサが使用されていますが、これを積層セラミックコンデンサに置換えます。
使用したコンデンサを図3に示します。
左側がオリジナルのアルミ電解コンデンサ、右側が置換えた後の積層セラミックコンデンサです。
置換前: φ16mm×16.5mm/470µF/63Vのアルミ電解コンデンサ
置換後: 3225サイズ/10µF/50Vの積層セラミックコンデンサ (GCM32EC71H106KA01L) 3個