お取引場所の地域-言語を選択してください。

ミリ波レーダーセンサモジュールAutomotive modules

「参考品」※仕様は変更する可能性があります。

過酷な環境下における対象物との距離、到来角、および速度を正確に調べたいときには、ミリ波レーダーが優れたセンサとなります。

ミリ波レーダーセンサモジュールのイメージ画像。アンテナのデザインはカスタマイズ可能なため、本イメージはあくまで一例です。

Type2VQ

超小型で高品質な村田製作所のType2VQモジュールは、TI AWRL6844チップセットと最適化されたアンテナを搭載しています。
本モジュールはCPD※1、INT※2、SOD※3、OoP※4などの車内検知用途に適しています。

  • ※1CPD : 幼児置き去り検知
  • ※2INT : 侵入検知
  • ※3SOD : 座席占有検知
  • ※4OoP : 非正規着座位置検知

用途例

  • Child Presence Detection
  • Seat Belt Reminder
  • Airbag Control

特長

  • Chipset: Texas Instruments TI AWRL6844 (including C66x DSP for advanced signal processing)
  • Frequency: 57 to 64GHz Coverage
  • Built in Patch Antennas
  • Interface: UART / CAN※5
  • Including mmWave radar sensing algorithm※6
  • ※5CANトランシーバは本モジュールに搭載されています。
  • ※6モジュールではなく、ミリ波レーダーセンシングアルゴリズムのみをご希望のお客様は、別途お問い合わせください。

製品情報

Item Explanation
Product Type Module
Product Status Under Development
Grade Automotive
Chipset Texas Instruments AWRL6844(Including C66x DSP for advanced signal processing)
Frequency 57 to 64GHz Coverage
CPU Core ARM Cortex-R5F 200MHz
Flash / RAM 16M-bit Serial Flash Memory
Antenna Built in Patch Antennas
Operating Temperature Range −40 to 85 deg.C
Connector to Host CAN Connector
Package Plastic housing
Supply Voltage (VBAT) 12.0V typ
Technology mmWave Radar
Host Interface UART / CAN※
※ CANトランシーバは本モジュールに搭載されています。
IATF16949 Yes

Evaluation Kit

Item Explanation
Product P/N LBVA0ZZ2VQ-EVK
Content 村田製作所レーダーモジュールType2VQ用評価キット。
インターフェースボードにはMCU、スイッチ、基板対基板コネクタ、USBコネクタなどが搭載されています。
インターフェースボードを使用することで、村田製作所のレーダーモジュールをPCで簡単に評価できます。

評価をご希望の方はお問合せください。

お問い合わせ

Supplier

  • Chip vender
    • TEXAS INSTRUMENTS