お取引場所の地域-言語を選択してください。

EMI除去フィルタ(EMC・ノイズ対策) 概要BL□ノイズ除去効果例

BLM□□Hシリーズ UHF帯におけるBLM□□Hのノイズ除去効果

ノイズ除去効果と解説

  • 従来からのBLM18AGシリーズは300~700MHzでのノイズ除去に効果を発揮します。
  • BLM18HGシリーズは従来のBLMの性能に加え、700MHz以上の帯域でもノイズを除去します。

BLM18HG102SN1とBLM18AG102SN1 (一般品) の比較

BLM□□Rシリーズ BLM□□Rによる波形歪み抑制効果

ノイズ除去効果と解説

  • 信号の立ち上がり、立ち下がり部分に、大きなリンギングがあります。
    これらには、数100MHzクラスの周波数成分を含んでおり、ノイズの発生源となります。
(b) Resister (47Ω) is used
  • 初期波形と比較して、若干リンギングの抑制効果は認められますが、
    依然高いレベルのリンギングが残っています。
(c) BLM18RK221SN1 (220Ω at 100MHz) is used
  • BLM18Rの波形歪み抑制機能により、リンギングは抑制されています。
    また、100MHz以上の帯域でスペクトラムが大きく減少していることが確認されます。