お取引場所の地域-言語を選択してください。

EMI除去フィルタ(EMC・ノイズ対策) 概要おすすめのチップフェライトビーズ

最大20Aまで大電流対応のフェライトビーズのラインアップ

電源ラインのノイズ対策として、大電流に対応したフェライトビーズのラインアップを揃えました。特に、最大20Aに対応したBLE32Sシリーズや、12Aに対応したBLM31SNシリーズなどは、これまでのチップフェライトビーズでは対応できなかった大電流を扱う電源回路におすすめの商品です。また小型ラインアップとしては、BLM18SPシリーズなども用意しています。

※品名またはグラフをクリックすると、おすすめ商品特性一覧にジャンプします。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
最大20Aまで大電流対応のフェライトビーズのラインアップチャート

おすすめ商品特性一覧

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
Size code Part Number Stock Check Impedance
@100MHz[ohm]
DCR
(ohm Max.)
Rated Current
(mA)
T size
(mm Max.)
1005mm
(0402inch)
BLM15PX330B□1 33 0.022 3000 0.55
BLM15PX330S□1 33 0.022 3000 0.55
BLM15PX600B□1 60 0.032 2500 0.55
BLM15PX600S□1 60 0.032 2500 0.55
BLM15PX800B□1 80 0.038 2300 0.55
BLM15PX800S□1 80 0.038 2300 0.55
BLM15PX121B□1 120 0.055 2000 0.55
BLM15PX121S□1 120 0.055 2000 0.55
BLM15PX181B□1 180 0.09 1500 0.55
BLM15PX181S□1 180 0.09 1500 0.55
BLM15PX221B□1 220 0.1 1400 0.55
BLM15PX221S□1 220 0.1 1400 0.55
BLM15PX331B□1 330 0.15 1200 0.55
BLM15PX331S□1 330 0.15 1200 0.55
BLM15PX471B□1 470 0.2 1000 0.55
BLM15PX471S□1 470 0.2 1000 0.55
BLM15PX601B□1 600 0.23 900 0.55
BLM15PX601S□1 600 0.23 900 0.55
Size code Part Number Stock Check Impedance
@100MHz[ohm]
DCR
(ohm Max.)
Rated Current
(mA)
T size
(mm Max.)
1608mm
(0603inch)
BLM18SN220T□1 22 0.004 8000 0.75
BLM18SP300S□1 30 0.008 6000 0.95
BLM18SP101S□1 100 0.022 3700 0.95
BLM18SP221S□1 220 0.04 2800 0.95
BLM18SP601S□1 600 0.14 1500 0.95
BLM18SP102S□1 1000 0.185 1200 0.95
Size code Part Number Stock Check Impedance
@100MHz[ohm]
DCR
(ohm Max.)
Rated Current
(mA)
T size
(mm Max.)
2012mm
(0805inch)
BLM21SN300S□1 30 0.004 8500 1.05
BLM21SP700B□1 70 0.009 6000 1.05
BLM21SP700S□1 70 0.009 6000 1.05
BLM21SP111B□1 110 0.013 5000 1.05
BLM21SP111S□1 110 0.013 5000 1.05
BLM21SP181B□1 180 0.02 4000 1.05
BLM21SP181S□1 180 0.02 4000 1.05
BLM21SP331B□1 330 0.04 2800 1.05
BLM21SP331S□1 330 0.04 2800 1.05
BLM21SP471B□1 470 0.05 2500 1.05
BLM21SP471S□1 470 0.05 2500 1.05
BLM21SP601B□1 600 0.06 2300 1.05
BLM21SP601S□1 600 0.06 2300 1.05
BLM21SP102B□1 1000 0.12 1600 1.05
BLM21SP102S□1 1000 0.12 1600 1.05
Size code Part Number Stock Check Impedance
@100MHz[ohm]
DCR
(ohm Max.)
Rated Current
(mA)
T size
(mm Max.)
3216mm
(1206inch)
BLM31SN500B□1 50 0.0016 12000 1.3
BLM31SN500S□1 50 0.0016 12000 1.3
BLM31KN121B□1 120 0.009 4000 1.8
BLM31KN121S□1 120 0.009 6000 1.8
BLM31KN271B□1 270 0.016 3000 1.8
BLM31KN271S□1 270 0.016 4500 1.8
BLM31KN471B□1 470 0.02 2700 1.8
BLM31KN471S□1 470 0.02 4000 1.8
BLM31KN601B□1 600 0.038 2000 1.8
BLM31KN601S□1 600 0.038 2900 1.8
BLM31KN801B□1 800 0.05 1700 1.8
BLM31KN801S□1 800 0.05 2500 1.8
BLM31KN102B□1 1000 0.075 1400 1.8
BLM31KN102S□1 1000 0.075 2000 1.8
Size code Part Number Stock Check Impedance
@100MHz[ohm]
DCR
(ohm Max.)
Rated Current
(mA)
T size
(mm Max.)
3225mm
(1210inch)
BLE32SN120B□1 12 0.0006 20000 2.2
BLE32SN120S□1 12 0.0006 20000 2.2
BLE32PN260S□1 26 0.0016 10000 1.6
BLE32PN300S□1 30 0.0016 10000 2.2

チップフェライトビーズのラインアップ

定格電流レンジ、ノイズ周波数レンジに合わせて最適な部品を選択できるよう豊富なラインアップを揃えています。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
チップフェライトビーズのラインアップチャート