お取引場所の地域-言語を選択してください。

EMI除去フィルタ(EMC・ノイズ対策) 概要HDMIにおけるコモンモードチョークコイルのノイズ対策効果

評価セット
(送信側) ゲーム機 (受信側) プロジェクタ
ケーブル
HDMI Categoly2 3mケーブル
使用解像度
1080p Deep color 12bit (DATA 1.11GHz) DVD再生

- HDMI1.3信号の伝送テスト例-

- 静電保護素子0.05pFを併用した場合 -

信号周波数:1.11GHz(Deep color 12bit)

Test Example of HDMI® 1.3 Waveform Transmission
Test Example of HDMI® 1.3 Waveform Transmission
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
Wound Type DLW21SN900HQ2 Film Type DLP11SA900HL2 Film Type Array DLP2ADN900HL4
カットオフ周波数 10GHz以上 約6GHz 約4GHz
判定 規格クリア 規格クリア 規格クリア
Transition time Rise time: 83.4ps
Fall time: 77.4ps
Rise time: 90.4ps
Fall time: 85.5ps
Rise time: 100ps
Fall time: 97.4ps

いずれのコモンモードチョークコイルを使用しても波形の大きな歪みはなく、規格をクリアします。

コモンモードチョークコイルのセレクションチャート

信号ライン用セレクションチャート

電源ライン用セレクションチャート