自動車におけるノイズ対策例

ノイズ対策事例を説明します。



車載Ethernet 100Base-T1におけるノイズ対策手法のご紹介


詳細はこちら


車載機器の電源回路におけるノイズ対策事例

電源回路には効率化のためスイッチング方式のものが使用されますが、これがノイズ源となり問題となることがあります。ここでは、車載機器の電源回路(DC-DCコンバータ)のノイズ対策について紹介します。
詳細はこちら

車載機器の雑音規格CISPR25対策例
車載LAN用コモンモードチョークコイルによるCANのノイズ対策

自動車内の通信網であるCANにおけるノイズ対策例を紹介します。
詳細はこちら

車載機器の雑音規格CISPR25対策例
車載機器の雑音規格CISPR25対策例

車載機器で問題となるノイズはいろいろありますが、ここではUSBの信号ケーブルから放射するノイズを例に対策事例を説明します。

<対策箇所>

  1. USB信号ライン
  2. USB電源ライン
詳細はこちら