製品の品番または品番の一部を入力してください
モノリシック水晶フィルタ 周波数:20~80 MHz [基本波] 70~150 MHz [3倍波] サイズ:XDCAF/XDCAG/XDCAH:7.0×5.0×1.25mm XDCAE:7.0×5.0×1.50mm 金属封止パッケージ
長年の経験と実績により、独自の薄板技術で開発設計した水晶フィルタは信頼性に優れ、業務無線を代表として世界的に幅広く利用されています。
用途:業務用無線(端末/基地局)用IFフィルタ など
動作温度範囲:-20~+70℃
生産ステータス
より詳しい検索はこちら
品番の読み方
お問い合わせはこちら