メタルアロイパワーインダクタ

パワーインダクタにメタルアロイ®タイプを追加しました。
SubTitleIcon6    パワーインダクタにメタルアロイタイプを追加しました。

メタルアロイインダクタに代表される東光ブランド商品を加え、1608サイズ~12mm角までの豊富なサイズバリエーションの提供が可能になりました。大電流や低損失が要求される各種アプリケーションに対応します。 
 
 メタルアロイ®はじめました。
 
メタルアロイが加わった電源系インダクタのラインアップはこちら

メタルアロイ商品の詳細説明はこちら
小型で大電流化が可能なメタルアロイパワーインダクタの特徴 [基礎編] EMICON-FUN! 


SubTitleIcon6    高信頼性 ~車載から産業機器まで~各種アプリケーションにも対応


メタルアロイコアを採用し、独自工法による高品質、高信頼性、高耐久性と、低コアロス材使用による回路の高効率化を実現しました。


自動車パワートレイン/セーフティ用途への適用が可能なメタルアロイインダクタDFE2HCAH/DFE2MCAHシリーズ、インフォテイメント系や駐車支援カメラ等に適用が可能な小型サイズのメタルアロイインダクタDFE252012Pシリーズなど、従来商品バリエーションのサイズ拡充を行い、各種アプリケーションへの展開が可能となりました。


また、これらはAEC-Q200にも準拠しています。


SubTitleIcon6    大型フェライトパワーインダクタも、新たに追加

フェライトコアを使用したパワーインダクタに、6mm角から12mm角の大型サイズ商品が追加されました。コンシューマアプリケーションから車載アプリケーションまで、選択の幅が広がります。


大型フェライトタイプの品番一覧