お取引場所の地域-言語を選択してください。

電源系インダクタQualcomm Snapdragon™
リファレンスデザイン
パワーインダクタ DFE2MCPHシリーズのご紹介

  • Qualcommのロゴ
  • Murataのロゴ

Qualcommの自動車向け高性能ADAS/IVIプラットフォーム「Snapdragon™」のリファレンスデザインに、ムラタのパワーインダクタが採用されました。

Qualcomm Snapdragonサイト

Referenced IC

Qualcomm SoC
SA8295P
SA8795P
SA8540P
SA8530P
SA8775P
SA8650P
SA8255P
SA8630P
SA7255P
Qualcomm PMIC
PMM8295AU
PMM8540AU
PMM8650AU
PMM8620AU
PMAU0101

車載ECU

ムラタのパワーインダクタ「DFE2MCPH」が、Qualcommの電源回路リファレンスデザインに採用されました。

電源回路リファレンスデザインのイメージ図

DFE2MCPHシリーズについて

外観・特長

特長

  • AEC-Q200準拠
  • IATF16949認証取得
  • 低DCRかつ高電流対応
  • 動作温度範囲 : −40~+155°C(自己発熱を含む)
  • サイズ : 0806(2.0×1.6mm / 高さ : 最大1.2mm)
  • L字端子形状
DFE2MCPHシリーズの外観

スペック

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
P/N L [uH] Rdc [mΩ] Isat [A]※1 Itemp [A]※2 Details
Max. (Typ.) Max. (Typ.) Max. (Typ.)
DFE2MCPHR33MJLLQ 0.33 18 (14) 6.9 (8.1) 5.1 (6.4)
DFE2MCPHR47MJLLQ 0.47 22 (19) 5.4 (6.3) 4.4 (5.5)
  • ※1Isat : 公称インダクタンス値が30%低下した際の飽和電流値
  • ※2Itemp : コイル温度が40°C上昇する電流値

電気的特性

  • DFE2MCPHの電流飽和特性は、従来品と比べ60%改善。
  • DFE2MCPHのインダクタ損失は、従来品と比べ1A時24%、5A時38%改善。
Inductance - DC bias data (0.33uH)
Inductor Loss (0.33uH)