お取引場所の地域-言語を選択してください。

ディスクリートスイッチICXMシリーズ

XMシリーズはSOI(Silicon On Insulator)およびGaAs(gallium arsenide)を基に設計されたRFスイッチ商品です。携帯電話、ISMバンドなど広く無線機器に使用することができます。
コントロールインターフェースについてもGPIO、MIPIでの動作が可能であり、多様な特徴でのラインナップを揃えております。

シリーズラインアップ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品名 特徴 寸法
(mm)
対応周波数
(Hz)
I.L(dB)
@2.7GHz
Isolation(dB)
@2.7GHz
最大入力電力
(dBm)
電源電圧/VDD
(V)
生産状況
SPDT, GPIO,
for TRx
0.7×1.1×0.52 max 0.01~6.0 G 0.35 typ 29 typ 37 1.8 typ 生産中
SPDT, GPIO 0.7×1.1×0.55 max 0.01~3.8 G 0.30 typ 27 typ 20 2.7 typ 生産中
SPDT, GPIO,
for UWB/WiFi
0.7×1.1×0.6 max 0.01~10.6 G 0.70 typ 40 typ 30 1.8 typ 生産中
DPDT, GPIO,
for GSM, LTE TRx, UWB
1.1×1.1×0.55 max 0.6~8.5 G 0.42 typ 27 typ 37 1.8 typ 生産中
SP3T, GPIO,
for GSM Tx, LTE TRx
1.1×1.1×0.55 max 0.7~6.0 G 0.38 typ 25.2 typ 37 1.8 typ 生産中
SP4T, GPIO,
for LTE
1.1×1.1×0.55 max 0.7~6.0 G 0.61 typ 21.6 typ 37 1.8 typ 生産中
Coulpler + SW, GPIO,
for Cellular
1.1×0.7×0.55 max 0.7~2.69 G 0.18 typ - 37 2.7 typ 生産中

 

 

品名 特徴 寸法
(mm)
対応周波数
(Hz)
I.L(dB)
@Bypass mode
雑音指数/NF
(dB)
最大入力電力
(dBm)
電源電圧/VDD
(V)
生産状況
LNA, for UWB 1.1×1.1×0.6 max 6.2~6.8 G(ch5)
7.7~8.3 G(ch9)
-0.6 typ (ch5)
-0.7 typ (ch9)
1.7 typ 15 1.8 typ 生産中/
NEW