オートバイは自動車では機能が大きく異なります。ESCとエアバッグはオートバイにも搭載されるようになっていますが、オートバイでの慣性センサは自動車ほど採用が進んでいません。オートバイは (一般的に) 0度以下では使用されませんが、センサには高い耐震動性が要求されます。
弊社の加速度センサは、燃料カットシステムに使用されており、オートバイの転倒時に燃料供給を遮断します。キャブレターを搭載した従来のエンジンは、転倒時に自動的に停止しますが、最近の燃料噴射装置を搭載したオートバイは動き続けるため、バイクが事故を検知しない場合、ライダーが負傷する可能性があります。