お取引場所の地域-言語を選択してください。

タイミングデバイス(水晶振動子/セラミック発振子)電気自動車(EV/PHEV)機器向け セラミック発振子 セラロック

電気自動車EV/PHEV開発の現場で今なにが起きているのか?

技術革新「CASE」

自動車産業の動向を象徴するキーワード”CASE”は「100年に一度の自動車革命」と言われる自動車業界の変革を握る技術を示す言葉であり、自動車業界でこのような4つの技術開発が進んでおり、今後更なる成長が見込まれる市場となっています。

電動化による機能の増加

その中で電気自動車の普及により車両内で車載用バッテリ・マネージド・システム(BMS)やオンボード・チャージャ(OBC)、Water pump(WP)、DC-DCコンバータの需要が増加してます。

タイミングデバイス部品の需要

EV/PHEV機能に関わるタイミングデバイス部品の需要も増加しています。

ムラタの自動車用セラミック発振子(セラロック)はなぜ選ばれる?

ムラタのセラロックは負荷容量内蔵のため、発振回路設計がシンプルです。また、負荷容量も含めた基板実装面積の省スペース化にも貢献します。
車載の高信頼性要求に対応し、30年以上の長きにわたりお客様の安心と安全に貢献しています。

小型・低背で部品点数削減が可能

外付けコンデンサレス約48%サイズダウン(水晶3225サイズと比較)でモジュール部品の小型化に貢献します。

車載の高信頼性要求に貢献

150度対応可能でAEC-Q200対応。CAN通信などの高精度通信に対応可能な電気的特性があり、エンジンバッテリー付近など、さらに高温環境を想定し150度まで対応可能です。

安心・安全に貢献

車載用途において全世界で30年以上の長い市場実績を持ち、4万件以上のICマッチング実績があります。

パッケージ内 品番一覧PDFダウンロード

今回パッケージにまとめた品番の一覧PDFをダウンロードいただけます。

こんな方におすすめします

  • 複数の周波数を試してみたい方へ

  • シンプル設計、ムラタのセラロックを初めてご検討いただく方

  • 何度も発注する手間を省きたい方へ

パッケージ内 品番詳細

品番をクリックすると、詳細なスペックや特性データ、包装情報などをご覧いただけます。

無償サンプルのリクエストや、該当品番の代理店・商社在庫検索も可能です。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
シリーズ サイズ 周波数 周波数偏差
(at 25℃)
品番
CSTNR_G_C series 4.5 x 2.0 x 1.2 mm 4MHz ±0.07% CSTNR4M00GH5C000R0
CSTNE_G_C series 3.2 x 1.3 x 0.8 mm 8MHz ±0.07% CSTNE8M00GH5C000R0
10MHz ±0.07% CSTNE10M0GH5C000R0
12MHz ±0.07% CSTNE12M0GH5C000R0
CSTNE_V_C series 3.2 x 1.3 x 1.0 mm 16MHz ±0.07% CSTNE16M0VH3C000R0
20MHz ±0.07% CSTNE20M0VH3C000R0
24MHz ±0.07% CSTNE24M0VH3C000R0

※ 150度対応品についてはお問合せください。

CSTNR_G_Yシリーズ(品番例:CSTNR4M00GH5Y***R0)

CSTNE_G_Yシリーズ(品番例:CSTNE8M00GH5Y***R0)

CSTNE_V_Yシリーズ(品番例:CSTNE16M0VH3Y***R0)

よくあるご質問

Q, 自動車用セラミック発振子についてもっと知りたい
自動車用セラミック発振子製品ページをご確認ください。

Q, ICに適したタイミングデバイスを検索したい
4万件以上のマッチングデータを公開しているIC-タイミングデバイス検索ツールをご用意しています。

Q, サンプルキットでお試し頂いた製品がうまく作動しない
ICマッチングサービス情報で最適なセラロックをご提案します。