PoE用絶縁型DC-DCコンバータ MYBSPシリーズは、
Ethernetケーブルで最大25.5Wの直流電力供給が可能です。

ACアダプタもしくはAC-DCコンバータが不要になり、
省配線化や、ACコンセント設置工事の削減も実現します。



2分で紹介 PoE向け絶縁型DC-DCコンバータMYBSPシリーズ

  この製品の魅力を2分の動画でご紹介します。
 
 
 

PoEを搭載したネットワーク機器採用事例


DC-DCコンバータ MYBSPシリーズ搭載箇所

仕様


  PoE-PD  
  特長
  • IEEE802.3afまたはIEEE802.3atに準拠
  • 小型・低背、面実装タイプ
  • 動作周囲温度85℃に対応
  • 低ノイズ
  • 入出力間絶縁耐圧2.25kV
  • 外付けコンデンサ不要
    (MYBSP0055AABF、MYBSP0122BABFのみ) 
  用途
  • 会議システム
  • LED照明
  • IP電話
  • 監視カメラ
  • 生体認証
  • ワイヤレスアクセスシステム
  • デジタルサイネージ

           
  品番 MYBSP0055AABF MYBSP0122BABF MYBSP01201ABF  
  出力電圧 5.0V 12V 12V  
  出力電流
5.1A 2.125A 1A  
  出力電力 25.5W
12W  
  効率 90.5% 92.5% 84.0%  
  動作温度範囲
-40~+85℃
 
  寸法
22.4 x 35.5 x 10.55mm
14.8 x 26 x 6.2mm  
  基準
IEEE802.3at
IEEE802.3af  

 

DATASHEET (PDF)

     
  ▼詳細ページへ(English)          
 

MYBSP0055AABF

 

MYBSP0122BABF

 

MYBSP01201ABF

 

評価用サンプルリクエスト