お取引場所の地域-言語を選択してください。

LFアンテナ(アンテナコイル)デモンストレーション動画

LF通信を用いた距離測位、位置検知を紹介したデモンストレーション動画

LF磁界通信による安定した位置検知・エリア検知・測距デモ動画

ムラタのLFアンテナ(アンテナコイル)を用いたLF磁界通信は、磁界(Magnetic Field)を利用することで、電波が届きにくい環境でも影響を受けにくく、安定したデータ伝送とPositioning(位置検知)、Area Detection(エリア検知)、Ranging(測距)を実現します。
動画では、装置内部や水中など、UWBやBLEなどの電波方式が苦手とする環境における通信・位置検知デモを紹介しています。
メンテナンス負荷の低減や自動化を支える省電力・省力化ソリューションとしてのLF技術の活用例をご覧いただけます。

製品ラインアップ

ムラタのアンテナコイル(トランスポンダコイル)は、磁性材と電極構造の最適化による高感度性能に加え、磁性体と巻線部を樹脂封止した耐衝撃構造により、車載基準にも適合する高信頼性を実現したLF帯アンテナです。