お取引場所の地域-言語を選択してください。

LFアンテナ(アンテナコイル)受信用アンテナコイル

  • 車載基準に適合する高信頼性
  • 磁性体と巻線部を樹脂封止した耐衝撃構造
  • 磁性材と電極構造の最適化による高感度性能
  • 3軸アンテナ・・・SA-X20 SA3D12
  • リフローはんだ付けが可能
  • RoHS指令対応

3軸受信アンテナ

SA-X20 タイプ

外観および形状

SA-X20 タイプ
12.0×12.0×3.4 mm(Typ.)

特長および用途

特長

  • 車載基準に適合する高信頼性
  • 磁性体と巻線部を樹脂封止した耐衝撃構造
  • 磁性材と電極構造の最適化による高感度性能
  • 125kHz対応IC推奨品(低Q)
  • リフローはんだ付けが可能
  • AEC-Q200準拠
  • 使用温度範囲 : −40°C~+85°C

用途

  • 車載用スマートキーシステム
  • 住宅用スマートキーシステム
  • 作業者安全装置
  • 見守りシステムなどのウェルネス機器
  • ワイヤレス給電の位置ズレ検知機器

包装情報

仕様 標準梱包数
330mmエンボステーピング 1000

製品ラインアップ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 MSA3RBA47A MSA3RBA006 MSA3RBA72A MSA3RBA80A
X軸 インダクタンス [mH] 4.7 6.3 7.2 8.0
無負荷 Q Min. 18.0 20.0 20.0 20.0
非同調感度※1 [mV/uT]
(mV/A/m)
60.0
(75.0)
70.0
(85.0)
75.0
(95.0)
80.0
(100.0)
Y軸 インダクタンス [mH] 4.7 6.3 7.2 8.0
無負荷 Q Min. 18.0 20.0 20.0 20.0
非同調感度※1 [mV/uT]
(mV/A/m)
60.0
(75.0)
70.0
(85.0)
75.0
(95.0)
80.0
(100.0)
Z軸 インダクタンス [mH] 7.2 9.0 10.6 13.0
無負荷 Q Min. 18.0 18.0 18.0 20.0
非同調感度※1 [mV/uT]
(mV/A/m)
60.0
(75.0)
70.0
(85.0)
75.0
(95.0)
80.0
(100.0)
測定周波数 [kHz] 125.0 125.0 125.0 125.0
インダクタンス公差 [%] ±5% ±5% ±5% ±5%
在庫検索
  • ※1非同調感度は参考値となります。
    またカッコ内の値は磁束密度から磁界強度への換算に基づき、算出された値です。

SA3D12 タイプ

外観および形状

SA3D12 タイプ
11.9×11.9×3.2 mm(Typ.)

特長および用途

特長

  • 車載基準に適合する高信頼性
  • 磁性体と巻線部を樹脂封止した耐衝撃構造
  • 磁性材と電極構造の最適化による高感度性能
  • 134.2kHz対応IC推奨品(高Q)
  • リフローはんだ付けが可能
  • AEC-Q200準拠
  • 使用温度範囲 : −40°C~+85°C

用途

  • 車載用スマートキーシステム
  • 住宅用スマートキーシステム
  • 作業者安全装置
  • 見守りシステムなどのウェルネス機器
  • ワイヤレス給電の位置ズレ検知機器

包装情報

仕様 標準梱包数
330mmエンボステーピング 1000

製品ラインアップ

品番 1335BBN-0001=P3
X軸 インダクタンス [mH] 4.5
無負荷 Q Min. 25.0
非同調感度※1 [mV/uT]
(mV/A/m)
55.0
(70.0)
Y軸 インダクタンス [mH] 4.5
無負荷 Q Min. 25.0
非同調感度※1 [mV/uT]
(mV/A/m)
55.0
(70.0)
Z軸 インダクタンス [mH] 7.6
無負荷 Q Min. 25.0
非同調感度※1 [mV/uT]
(mV/A/m)
50.0
(65.0)
測定周波数 [kHz] 134.2
インダクタンス公差 [%] ±5%
在庫検索
  • ※1非同調感度は参考値となります。
    またカッコ内の値は磁束密度から磁界強度への換算に基づき、算出された値です。