お取引場所の地域-言語を選択してください。

LFアンテナ(アンテナコイル)送信用アンテナコイル

  • 開発中
Read more
  • ※当製品は開発品であるため、製品仕様は事前告知なく変更になる場合があります。
送信用アンテナコイルの画像

外観および形状

送信用アンテナコイルの外観写真
送信用アンテナコイルの形状図
寸法 98.5 × 19.0 × 13.0 mm
98.5 × 33.3 × 13.0 mm(with flange)
推奨コネクタ ハウジング : 3-1718643-1(TE)
端子 : 1452668-1(TE)
回路図

特長および用途

特長

  • 独自の構造設計と巻線技術
  • オールインワン構造
    • コンデンサ内蔵構造
    • コネクタ一体構造
  • 耐近接金属設計
  • 高信頼性
  • 使用温度範囲 : −40°C~+85°C

用途

  • 車載用スマートキーシステム
  • 住宅用スマートキーシステム
  • 作業者安全装置
  • 見守りシステムなどのウェルネス機器
  • ワイヤレス給電の位置ズレ検知機器

包装情報

仕様 標準梱包数
TBD TBD

製品仕様

項目 規格 備考
共振周波数 125kHz ± 3% 室温25°C
インピーダンス@125kHz 1.8Ω ± 0.6Ω 室温25°C
インダクタンス@125kHz (345µH) 公称値
コンデンサ (4.7nF) 公称値
  • ※当製品は開発品であるため、製品仕様は事前告知なく変更になる場合があります。