お取引場所の地域-言語を選択してください。

LCバランセルラー向け

セルラー向け商品ラインナップ
対応周波数:673MHz~3GHz
サイズ:0.65 × 0.5mm ~ 1.6 × 0.8mm
5G NR(New Radio)対応商品も取り揃えております。

バラン

シリーズラインアップ

品番の読み方

LDBシリーズ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
L D B 1 8 1 G 6 B A A 2 A 0 0 2
①識別記号(固定):
 LDB=チップ多層ハイブリッドバラン
②サイズ:部品のL×W寸法(表1を参照)
③中心周波数
894M:894MHz
2G45:2450MHz
④平衡端子間インピーダンス(表2を参照)
⑤シリーズ名:端子形状やフィルタの種類
⑥当社管理No.
表1
サイズ L(mm) W(mm)
0Q 0.65 0.50
15 1.00 0.50
1X 1.35 1.05
18 1.60 0.80
21 2.00 1.25
2H 2.50 2.00
表2
英字 インピーダンス
A 50
B 100
F 200

LDMシリーズ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
① ② ③ ④ ⑤
L D M 0 Q 2 G 5 0 1 0 B E 0 0 5
①識別記号(固定):LDM=チップ多層ハイブリッドバラン
②サイズ:部品のL×W寸法(右表を参照)
③中心周波数
894M:894MHz
2G45:2450MHz
④平衡端子間インピーダンス
05 = 50 ohm / 10 = 100 ohm / 20 = 200 ohm
⑤当社管理No.
サイズ L(mm) W(mm)
0Q 0.65 0.50
15 1.00 0.50
1X 1.35 1.05
18 1.60 0.80
21 2.00 1.25
2H 2.50 2.00