製品の品番または品番の一部を入力してください
バランは平衡伝送線路と不平衡伝送線路の変換を相互に行う素子です。 ムラタは積層セラミック技術を用いて、高性能な電子部品を実現しています。
テキストボックスに製品の品番または品番の一部、シリーズ名のいずれかを入力し、検索ボタンをクリックすることで検索が行えます。
・ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
・アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。
・ワイルドカードの入力例:LQP*TN0N4B0?
対応周波数:673MHz~3GHz、サイズ:0.65 × 0.5mm ~ 1.6 × 0.8mm、5G NR(New Radio)対応商品も取り揃えております。
対応周波数:2.3GHz~5.95GHz、サイズ:0.65 × 0.5mm ~ 2.5 × 2.0 mm
対応周波数:699MHz~7.5GHz、サイズ:1.6 × 0.8mm
ムラタの技術についてご覧いただけます。