お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサ(キャパシタ)注意

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
Derating1
ディレーティング1

ディレーティング1
耐久性/高温負荷試験において、試験電圧が定格電圧×150%未満の製品になります。

Derating2
ディレーティング2

ディレーティング2
製品温度が105°Cを超える場合は、下図の電圧・温度ディレーティング条件内でご使用ください。

Derating3
ディレーティング3

ディレーティング3
使用温度に応じて使用電流のディレーティングを行ってください。
詳しくは詳細スペックシートをご確認ください。

Derating4
ディレーティング4

ディレーティング4
製品温度が125°Cを超える場合は、下図の電圧・温度ディレーティング条件内でご使用ください。

電圧・温度ディレーティング条件
Derating5
ディレーティング5

ディレーティング5
製品温度が150°Cを超える場合は、下図の電圧・温度ディレーティング条件内でご使用ください。

Derating6
ディレーティング6

ディレーティング6
製品温度が105°Cを超える場合は、下図の電圧・温度ディレーティング条件内でご使用ください。

電圧・温度ディレーティング条件
Derating7
ディレーティング7

ディレーティング7
耐久性/高温負荷試験において、試験電圧が定格電圧×100%の製品になります。
各製品についての詳細はリンクを参照ください。

Only consumer
民生機器専用

民生機器専用品

これらの製品は一般的な使用条件において5年以上の信頼性を確保できるよう設計されています。
(例:携帯電話、スマートフォン、タブレットPC、ゲーム、カメラ、電子辞書、腕時計、小型サーバー、IPC-9592B Class 1機器、家電機器、AV機器、通信機器、情報機器、オフィス機器など)
民生機器専用品はセットにおける製品の使用環境が『最高使用温度 -20°C以下、定格電圧×80%以下』の場合に、製品の推定耐用寿命が5年以上となるように設計されています。
実際の使用環境下での推定耐用寿命はグラフにより確認できます。

  • ※推定耐用寿命は連続使用時の累積故障率が1%となるときの時間としています。
  • ※推定耐用寿命は参考情報であり、設計および使用時の目安として利用してください。製品の寿命を保証するものではありません。
防湿処理必要品
防湿処理必要品

防湿処理必要品
マイグレーションの発生やフラックス残渣による劣化を防止するため、樹脂コーティングなどの防湿処理を行ってください。