お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサ(キャパシタ)0603M / 1005M / 1608Mサイズ対応
狭ピッチ紙テーピング

テーピングのポケットピッチを従来の半分に。生産効率の向上に貢献し、環境にも優しい「狭ピッチテーピング」をご提案いたします。

狭ピッチ紙テーピングとは?

従来の紙テーピングに比べポケットピッチ間隔を半分にすることで、1リール当たりの梱包数量を2倍以上にした包装方式です。

  • 従来のテーピング
  • 狭ピッチ紙テーピングPitch 1/2
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
サイズ mm(inch) 包装材料 テープ幅 テーピング形態 ポケットピッチ間隔 1リール当たりの梱包数量
Φ180mmリール Φ300mmリール
0603M(0201) 紙 8mm 従来 2mm 15,000個 50,000個
挟ピッチ 1mm 30,000個 100,000~150,000個
1005M(0402) 従来 2mm 10,000個 40,000~50,000個
挟ピッチ 1mm 20,000個 80,000~100,000個
1608M(0603) 従来 4mm 4,000個 10,000個
挟ピッチ 2mm 8,000個 30,000個

メリット

狭ピッチ紙テーピングの導入により、以下のメリットが期待できます。

資源・廃棄物を削減できます

部品梱包に必要な包装材を従来のテーピングと比較して、半分以上削減できます。
さらに輸送に必要なエネルギーとCO₂排出を抑制できるため、環境対応と物流コストの最適化を同時に実現できます。

包装材廃棄量比較(例 : チップサイズ0603Mの場合)

温室効果ガスや水資源を削減できます

包装材の生産に必要な温室効果ガスや使用する水資源を減らし、持続可能な社会の実現に貢献します。

温室効果ガス(GHG)排出量比較(例 : チップサイズ0603Mの場合)

生産ラインでの部品補給回数を削減できます

梱包数量の増加により、実装機へのリールセット回数を減らし、生産効率UPに貢献できます。

保管スペースを削減できます

従来のテーピングに比べて、1リールあたりの梱包数量が2倍以上になるため、保管面積を半分以上削減できます。
保管場所の省スペース化は、現場の運用負荷軽減や生産効率UPにも貢献できます。

対応部品 / テープ寸法

チップサイズ0603M(0.6×0.3mm)、1005M(1.0×0.5mm)、1608M(1.6×0.8mm)に対応しています。

チップサイズ0603M、1005M対応狭ピッチ紙テーピング

  • テープ幅 : 8mm
  • ポケットピッチ間隔 : 1mmテーピング

チップサイズ1608M対応狭ピッチ紙テーピング

  • テープ幅 : 8mm
  • ポケットピッチ間隔 : 2mmテーピング
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
チップサイズ mm(inch) W
(テープ幅)
P0
(送り穴間隔)
P1
(ポケットピッチ間隔)
P2 P3 P4 E F T
0603M(0201) 8 4 1 1 2 3 1.75 3.5 0.5mm max.
1005M(0402) 8 4 1 1 2 3 1.75 3.5 1.8
1608M(0603) 8 4 2 2 - - 1.75 3.5 1.8

単位 : mm