お取引場所の地域-言語を選択してください。

導電性高分子アルミ電解コンデンサ テクニカルノートECASシリーズの機械強度について

「応力シミュレーション」「実サンプルの限界強度試験」の検証結果からわかる、
ECASシリーズの特長

1. 背景:ECASシリーズの隠れた特長

MLCCはセラミックで構成されているため、基板のたわみ時などにクラックが発生し、オープン不良やショート不良が発生する場合がある。
それに対し、当社導電性高分子アルミ電解コンデンサECASシリーズは、主要構成部材が金属(アルミ)箔と樹脂であるため、MLCCに比べて非常に高い機械強度を有している。

MLCC
ECASシリーズ
図.ECASシリーズの機械強度の特長と基本構造

機械強度の指標である基板実装後の耐基板曲げ性について、「応力シミュレーション」「実サンプルの限界強度試験」にて検証を行った。その結果からECASシリーズの特長を紹介する。

続きを読みたい方は、PDFをダウンロードしてご覧ください。

ダウンロードには my Murata※への会員登録/ログインが必要です。

テクニカルノートのダウンロードにはmy Murataへの会員登録が必要です。

my Murataは、エンジニア向け登録制ポータルサイトです。ご登録いただくと、テクニカルノートのほか、無償サンプルのお申込みや「外形図面」などの認定に関するコンテンツなど、設計に必要な情報をご入手いただけます。