お取引場所の地域-言語を選択してください。

薄膜回路基板(RUSUB)マッチング用ラインアップ

カスタム設計に対応する薄膜回路基板(RUSUB)。

お求めの設計内容をサイズ(W,L)・比誘電率(εr)・静電容量(pF)の値をもとに簡易的にシミュレートすることができます。

ぜひご相談前の内容確認にご活用ください。

本デザインツールで算出される値・結果は、あくまでも参考値となりますので、その旨ご了承いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

デザインツール

入力いただいた値によって、許容範囲が変動しますのでご注意ください。

1. W, L, εrに任意の値を入力してください。

  1. Wは0.25-7mmの値を入力ください。
  2. LはWが0.38未満の場合は、W×5以下の値のみ入力可能です。
    LはWが0.38以上の場合は、W×14または7mmの値のうち小さい方の値まで入力可能です。
  3. 比誘電率は5つの値の中から選択ください。
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
入力順 入力項目 入力値 許容範囲
1 W(mm)
(半角数字)
0.25~7.00
2 L(mm)
(半角数字)
0.25~7.00
3 比誘電率(εr)
39,90,125,150,250
img-center

2. 静電容量(pF)を入力してください。

1.で入力した値から算出された許容範囲内で、ご所望の値を入力してください。

※静電容量の許容範囲に所望の値が含まれない場合は、理論式を参考にしてεrで調整してください。
※「確認する」ボタンをクリックすると、下記の出力結果履歴が更新されます。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
静電容量(pF)
(半角数字)
~
img-center
確認する

3. T寸(厚み)を確認してください。

T寸厚み(μm)
100~600

※1μm刻みで表示しますが、あくまでも参考値となりますのでご了承ください。

出力結果(参考値)

今回 前回 前々回
W(mm) …… 0
L(mm) …… 0
比誘電率(εr) …… 0
静電容量(pF) …… 0
T寸厚み(μm) …… 0
容量温度特性※1
(ppm/℃)
熱膨張※2
(ppm/℃)
熱伝導率※2
(W/m・℃)
※1)参考値
※2)温度範囲:-25~85℃

標準サンプル

  • マッチング用途に適した24種類の標準サンプルを用意しております。
  • 標準サンプルは20個まで無償提供が可能です(21個以上は要相談)。
  • ご依頼に応じて、カスタムサンプルも個別対応いたします。
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 静電容量(pF) 材料(εr) 寸法(mm) 厚み(μm) S-パラメータ
RUCS7790A 1 39 1.0×0.5 150 Samples 1pF.s2p
RUCS7790B 1.5 90 1.0×0.5 230 Samples 1.5pF.s2p
RUCS7790C 2 90 1.0×0.5 170 Samples 2pF.s2p
RUCS7790D 2.5 90 1.0×0.5 130 Samples 2.5pF.s2p
RUCS7790F 3.5 150 1.0×0.5 160 Samples 3.5pF.s2p
RUCS7790H 4.5 250 1.0×0.5 210 Samples 4.5pF.s2p
RUCS7791A 6 90 2.0×1.0 215 Samples 6pF.s2p
RUCS7791C 8 90 2.0×1.0 160 Samples 8pF.s2p
RUCS7791E 10 150 2.0×1.0 220 Samples 10pF.s2p
RUCS7791G 12 150 2.0×1.0 180 Samples 12pF.s2p
RUCS7791I 14 150 2.0×1.0 150 Samples 14pF.s2p
RUCS7791K 16 150 2.0×1.0 130 Samples 16pF.s2p
RUCS7791O 20 250 2.0×1.0 180 Samples 20pF.s2p
RUCS7791Q 30 250 2.0×1.0 115 Samples 30pF.s2p
RUCS7792B 40 250 3.5×2.0 360 Samples 40pF.s2p
RUCS7792D 50 250 3.5×2.0 285 Samples 50pF.s2p
RUCS7792F 70 250 3.5×2.0 200 Samples 70pF.s2p
RUCS7792H 90 250 3.5×2.0 155 Samples 90pF.s2p
RUCS8651A 10 39 5.2×0.8 140 準備中
RUCS8651B 20 90 5.2×0.8 150 準備中
RUCS8651C 25 90 5.2×0.8 120 準備中
RUCS8651D 30 125 5.2×0.8 150 準備中
RUCS8651E 35 125 5.2×0.8 120 準備中
RUCS8651F 40 125 5.2×0.8 105 準備中