お取引場所の地域-言語を選択してください。

LPWA製品アンテナデザイン サポート

おすすめアンテナリスト

*Cellular Module 日本市場専用

モノポールアンテナ

随時更新

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
Model TG.09 1018-436A WH-08/2G-L 1018-456A
Supplier Taoglas Staf Nippon Antenna Staf
External photo
Size [mm] 72*10 80*40*20 100*18*27 8*45*5
Cable length [mm] - 2500 - -
Connector SMA SMA SMA -
IP - IP67 - -
URL 詳細はこちら 別ウィンドウで開く 詳細はこちら 別ウィンドウで開く 詳細はこちら 別ウィンドウで開く 詳細はこちら 別ウィンドウで開く

ダイポールアンテナ

随時更新

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
Model DP-BRO DP-BRO-RE 1018-475A DP-INF ANTDC-116A0 ANTDP-082A0 ANTDC-117A0 ANTDC-118A0 ANTDC-119A0
Supplier Nippon Antenna Nippon Antenna Staf Nippon Antenna 三省電機 三省電機 三省電機 三省電機 三省電機
External photo
Size [mm] 95*40*12 125*67*33 80*40*20 100*13*0.3 99.5*15.5 115*19 98*25*1 78*20*1 60*20*1
Cable length
[mm]
2500 5000 2500 10 200 - 162 162 162
Connector SMA SMA SMA U.FL MHF (I-PEX) SMA MHF (I-PEX) MHF (I-PEX) MHF (I-PEX)
IP - IP67 IP56 - - - - - -
URL 詳細はこちら 別ウィンドウで開く 詳細はこちら 別ウィンドウで開く 詳細はこちら 別ウィンドウで開く 詳細はこちら 別ウィンドウで開く 詳細はこちら 別ウィンドウで開く 詳細はこちら 別ウィンドウで開く 詳細はこちら 別ウィンドウで開く 詳細はこちら 別ウィンドウで開く 詳細はこちら 別ウィンドウで開く

*実際に使用する場合、お客様側で十分検証してからご使用ください。
ムラタは上記アンテナの特性を保証しておりません 。

LoRa 日本市場専用アンテナ

随時更新

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
STAF Part Number 1019-008A 1019-010A 1019-053A 1018-391B 1018-443B
Model (Application number for MIC) T13-047-1078 T13-047-1080 T16-068-1082 T13-023-1074 T16-062-1075
Supplier STAF Corporation STAF Corporation STAF Corporation STAF Corporation STAF Corporation
External photo
Outline drawing
(mm)
Size (mm) L160, φ9 L160, φ9 L100, φ9 120 × 20 × 1 (Cable L140) 77 × 20 × t1 (Cable L140)
Connector SMA-P Standard (Straight) SMA-P Standard (L) SMA-P Standard (Straight) U.FL U.FL
Antenna Type Monopole (λ/2) Monopole (λ/2) Monopole (λ/4) Dipole (λ/2) Dipole (λ/2)
URL 詳細はこちら 別ウィンドウで開く 詳細はこちら 別ウィンドウで開く 詳細はこちら 別ウィンドウで開く 詳細はこちら 別ウィンドウで開く 詳細はこちら 別ウィンドウで開く

アンテナ関連パートナー

アンテナサポート

アンテナシミュレーション+改善提案

  • 基板発注前にアンテナ特性を確認
  • 試作前に必要なアンテナ性能を実現するための構造を提案

必要物リスト

  • 3D CADデータ(フォーマット : .stp/.sat)
  • 回路図とアンテナ配置可能エリアを示した基板配置図

実測評価+改善提案

  • R.L.(Return Loss)波形、アンテナ効率、利得、指向性の測定
  • アンテナの整合回路最適化、及びアンテナ特性改善提案

必要物リスト

  • 外装ケース含む評価品(1セット必須・2セット推奨)

  • 評価品の分解手順書
  • 回路図とアンテナ配置可能エリアを示した基板配置図
  • 評価品の返却要否の確認(必須要件ではありません)