赤外線センサは波長が可視光よりも長い赤外線を利用したセンサです。受動型赤外線センサでは人間や動物の体温による赤外線を感知し、動きを検出します。能動型赤外線センサは自ら赤外線信号を発信し、反射波を受信する方式を利用し、物体に当たった信号を受け取って距離や物体を検出します。
超音波センサは、高周波音を利用して、対象物までの距離や存在を検知するセンサです。超音波は空気中や水中などを一定の速度で伝搬するため、送信した音波が物体から反射して戻ってくるまでの時間を用いて、距離を計算することができます。
LiDAR(Light Detection and Ranging)は、レーザー光を用いて物体の距離をセンシングします。レーザー光を対象物に向けて照射し、その反射光を受信し、発射から反射が戻る時間から距離を求めます。ドップラー効果を利用して相対速度も測定することができます。また、複数のレーザー光を発射し、高速で反射を受信する、複数のデータから3次元的に形状を把握することもできます。
カメラセンサは、光を電気信号に変換することで、視覚情報をデジタルデータ化し、高い解像度を持って再現することができます。主に、CMOSセンサやCCDセンサが光を電気信号に変換します。光の強度とカラーフィルタにより色情報を検出します。