製品の品番または品番の一部を入力してください
Type 1YLは、V2Xの無線通信方式であるDSRC(Dedicated Short Range Communications)方式とセルラーV2X(C-V2X)方式の両方式に対応したモジュールです。 クルマはもちろんのこと、信号機などのインフラへの搭載にも適しております。
目次
製品のステータス
量産前
規格
DSRC : IEEE802.11p, C-V2X : 3GPP Release 14/15
チップセット
Autotalks SECTON (ATK4055C) and PLUTON2 (ATK3200)
サイズ
33.0mm × 27.0mm × 3.0mm
温度範囲
−40°C~105°C
供給電圧
5V / 3.3V
インターフェース
USB / SPI / UART
実装タイプ
表面実装タイプ(SMD)
モジュールパッケージ
金属ケース
パッケージング
テープ&リール
最新バージョンのデータシートおよびその他の関連ドキュメントにつきましては、ムラタ営業もしくはコンタクトフォームからお問い合わせください。
単品モジュールおよび評価ボード(PCBボードにType 1YLを実装したもの)が提供可能です。 詳しくはムラタ営業もしくはコンタクトフォームからお問い合わせください。