お取引場所の地域-言語を選択してください。

V2XモジュールType 2AN

Type 2ANは、V2Xの無線通信方式であるDSRC(Dedicated Short Range Communications)方式とセルラーV2X(C-V2X)方式の両方式に対応したモジュールです。またV2XミドルウェアおよびアプリケーションとオプションのセキュアCAN MCUを実行できるプロセッサを搭載しております。

Type 2AN

Type 2ANの特長

  • DSRC(Dedicated Short Range Communications)方式とセルラーV2X(C-V2X)方式の両方式に対応
  • Autotalks社のCRATON2 ICとPLUTON2 IC搭載
  • Dual core ARM Cortex A7 CPU搭載
  • 38.5mm × 37.5mm × 8.5mmの小型サイズ
  • −40°C~85°Cの広い温度範囲
  • BOARD-TO-BOARD(B to B)CONNECTOR搭載
  • ハードウェアセキュリティモジュール(eHSM)を搭載
  • 半導体メモリ搭載

製品情報

製品のステータス

量産前

規格

DSRC : IEEE802.11p, C-V2X : 3GPP Release 14/15

チップセット

Autotalks CRATON2 (ATK4245C) and PLUTON2 (ATK3200)

プロセッサ

Dual core ARM Cortex A7 CPU

サイズ

38.5mm × 37.5mm × 8.5mm

温度範囲

−40°C~85°C

供給電圧

5V / 3.3V

インターフェース

USB / SPI / UART / CAN / Ethernet (MAC)

実装タイプ

BOARD-TO-BOARD (B to B) CONNECTOR

モジュールパッケージ

金属ケース

パッケージング

トレイ

関連ドキュメントについて

最新バージョンのデータシートおよびその他の関連ドキュメントにつきましては、ムラタ営業もしくはコンタクトフォームからお問い合わせください。

サンプル

単品モジュールおよび評価ボード(PCBボードにType 2ANを実装したもの)が提供可能です。
詳しくはムラタ営業もしくはコンタクトフォームからお問い合わせください。