EMI除去フィルタ(EMC・ノイズ対策)ノイズ対策部品 PLT10H (コモンモードチョークコイル)
FA機器・産電機器用ブラシレスモーター電源部

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください

アプリケーション例

FA機器・産電機器用ブラシレスモーター電源部

FA機器・産電機器用ブラシレスモーター電源部

FA機器・産電機器用ブラシレスモーター電源部でよく起こる問題とそのメカニズム、解決策についてご紹介しています。

FA機器・産電機器用ブラシレスモーター電源部でよくあるノイズ問題

モーターのインバーター・電源回路からの伝導ノイズがひどすぎる!

雷が落ちた時などの大電流ノイズが侵入! 設備が止まったり誤作動してしまう!

ムラタのPLT10Hなら、そのお悩みを解決できます!

どうやって?

コンデンサだけでは対策不能だった10Aクラスの電源ラインに、コモンモードチョークコイル
PLT10Hを使用することでノイズを除去・抑制できる!

ムラタのPLT10Hがノイズ問題に有効な理由

  • インバーターブロックで発生するノイズの流出防止・DC入力ラインから流入するノイズの防止に非常に有効です。
  • 他社のコモンモードチョークコイルよりも、PLT10Hのノイズ抑制効果は優れています。
  • コモンモードノイズもディファレンシャルモードノイズも落とすことができるハイブリットタイプです。

特に、下記ブロック図のような組み合わせが、ノイズ対策に最も効果的です。

アイコン

ブロック図

FA機器・産電機器用ブラシレスモーター電源部のノイズ抑制効果

PLT10Hの使用で、モーター電源からの伝導ノイズを効果的に抑制 —他社品との比較事例—

FA機器・産電機器用ブラシレスモーター電源部のノイズ抑制効果

製品に関するお問い合わせ

メールでのご相談・お問い合わせはこちら

アプリケーション例